Tournevis d'électricien avec DEL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.650D

Référence pièce
NO.650D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.50 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Autre Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond
Magnet N/A Grip Type Résine Product Width(mm) 43
Product Height(mm) 135 Product Depth(mm) 15 Product Weight(g) 60
Apply For 9 V - 240 V. Application Energization check for general homes and factories. Function 1 Electricity check and whether it is direct current or alternating current can be understood at a glance by electric light generated inside the LED arc tube.
Function 2 DC wire positive/negative polarity can be distinguished at a glance. Function 3 Perfect for repair and inspection of electronic devices, tests of electronic opening / closing devices, control devices, and electric system and electronic components of automobiles.

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis d'électricien avec DEL, le numéro d'article est le suivant: NO.650D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.650D.

Assistance technique