Poignée en T à cliquet DV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRD-620

Référence pièce
SRD-620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.19 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 2 Single Product/Set Classification Unité
Shaft type Carré Magnet N/A Grip Type Résine
Product Width(mm) 77 Product Height(mm) 105 Product Depth(mm) 29
Product Weight(g) 119 Number of Ratchet Gears(Threaded) 72 Accessory tool bit number(pc.) 1
Insertion Angle(mm) 6.35 Set Contents Accessories Accessory: +No.2, 25 mm bit (1). Application Tightening and loosening screws.
Function 1 T-shaped handle with non-slip elastomer resin coating makes it easy to apply a large amount of force. Function 2 High-power ratchet screwdriver that can perform final tightening. Function 3 Can use a commercial 6.35 mm width across flats hex bit.
Notes 1 Do not use on live electrical equipment. Notes 2 Please use a product that matches the size of the screws. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée en T à cliquet DV, le numéro d'article est le suivant: SRD-620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRD-620.

Assistance technique