Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.830-045B
Référence pièce |
---|
NO.830-045B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Specifications | Application | Function 1 | Function 2 | Material | Notes 1 | Notes 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 6 jours | Includes fine tip 10 mm wrench. | Battery maintenance. | Work is more efficient than using coins. | Has an elastomer resin grip which prevents slipping and makes it easy to apply force. | Grip: elastomer resin. | Do not use on live electrical equipment. Select a unit that matches the size of the screw. | Please wear safety glasses when working. Please do not us for purposes other than that for which the product is intended. |
Loading...
Tip standards | Autre | Shaft length L (mm) | 85 | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Rond | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Résine | Product Width(mm) | 35 |
Product Height(mm) | 143 | Product Depth(mm) | 35 | Product Weight(g) | 75 |
Blade tip width(mm) | 18 |
Vous vous trouvez sur la page de Visseuse sans fil, le numéro d'article est le suivant: NO.830-045B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.830-045B.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.