Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N-125SG
Référence pièce |
---|
N-125SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Application | Function 1 | Function 2 | Material | Notes 1 | Notes 2 | Notes 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.13 € | Disponible | 4 jours | Cutting of electric wires such as in communication equipment, TV, personal computers, precision instruments, etc. | Made lightweight and tough for outstanding sharpness and durability. | Because the spring can open and close continuously, one's hands will not tire even after many hours of work. | Special steel. | Never use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock. | Do not use it for anything other than the intended purpose. | Do not use exceeding capacity. |
Loading...
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponible | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 |
Width(mm) | 55 | Height(mm) | 125 | Depth(mm) | 11 |
Main body: option | Main Body |
Vous vous trouvez sur la page de Petite pince coupante avec ressort, le numéro d'article est le suivant: N-125SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-125SG.
MUROMOTO TEKKO
Prix standard 88.26 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ENGINEER
Prix standard 42.49 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KTC(KYOTO TOOL)
Prix standard 23.00 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 16.91 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMATO
Prix standard 14.85 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MUROMOTO TEKKO
Prix standard 10.02 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
FUJIYA
Prix standard 23.99 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.