• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante, usage intensif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-150KG

Référence pièce
N-150KG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Function 2 Function 3 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3

16.07 €

3 jours Cutting iron wire / copper wire.Can be used for electrical work, civil engineering, construction, machine assembly and repair, and cutting work for general household.Made to professional specifications and treated with a unique heat treatment.Compared with conventional nippers, the cutting edge is large with a tough finish, so it has excellent sharpness and durability.Special steel.Never use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 150
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Width(mm) 50
Height(mm) 160 Depth(mm) 13 Hardness(HRC) 60~64
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante, usage intensif, le numéro d'article est le suivant: N-150KG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-150KG.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique