Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince coupante ESD de précision (lames semi-Flush)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z4004SF115

Référence pièce
Z4004SF115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Features

79.12 €

Disponible 6 jours 60A semi-flush blade with a sharp tip. For use with soft to hard wires. The cutting blade has been induction quenched to the HRC64 standard. Suitable for cutting various kinds of wires in hard-to-reach places. A multi-component handle with a static electricity prevention function that is gentle to the hand (surface resistivity ratio:106-109 Ohms).

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 115
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Cutting Performance(φ mm) Hard Wire: 0.3
Tip Shape Semi Flush Blade Overall Length(Inch) 4 1/2 Tip width(mm) 10
Material C60 High-carbon Alloy Steel Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique