• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante ESD de précision (lames Flush)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z4004NF115

Référence pièce
Z4004NF115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Features

80.63 €

Disponible 5 jours 60A close to full flush blade with a sharp tip. For flush cutting copper wire. The cutting blade has been induction quenched to the HRC64 standard. It will flush cut most copper wires in hard-to-reach places. A multi-component handle with a static electricity prevention function that is gentle to the hand (surface resistivity ratio: 106-109 Ohms).

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Tip Shape Flash Blade Overall Length(Inch) 4 1/2
Tip width(mm) 10 Material C60 High-carbon Alloy Steel Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante ESD de précision (lames Flush), le numéro d'article est le suivant: Z4004NF115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z4004NF115.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique