• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Ciseaux de précision ESD (lames biseautées)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z4404BV115

Référence pièce
Z4404BV115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Features

74.73 €

Disponible 5 jours 60A beveled blade with a wide tip, making it suitable for hard wires as well. The cutting blade has been induction quenched to the HRC64 standard. Can cut wires of various hardness. A multi-component handle with a static electricity prevention function that is gentle to the hand (surface resistivity ratio: 106-109 Ohms).

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.4 Cutting Performance(φ mm) Hard Wire: 0.4
Tip Shape Bevel Blade Overall Length(Inch) 4 1/2 Tip width(mm) 11
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux de précision ESD (lames biseautées), le numéro d'article est le suivant: Z4404BV115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z4404BV115.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique