• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince universelle (pince classique pour travaux électriques)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z0101S160
Z0101S180
Z0101S200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Cutting Performance
(φ mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

29.64 €

Disponible 5 jours 1603Hard Wire: 2.06 1/2185General pliers that can be used for gripping items as well as cutting soft and hard wires and cables. Jaw section is serrated. Blades are high frequency wave hardened to HRC 60.

31.16 €

Disponible 5 jours 1803.3Hard Wire: 2.27225General pliers that can be used for gripping items as well as cutting soft and hard wires and cables. Jaw section is serrated. Blades are high frequency wave hardened to HRC 60.

35.12 €

Disponible 5 jours 2003.6Hard Wire: 2.58285General pliers that can be used for gripping items as well as cutting soft and hard wires and cables. Jaw section is serrated. Blades are high frequency wave hardened to HRC 60.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Material Special tool steel
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique