• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince universelle, grande résistance (pince grande résistance pour travaux électriques, professionnelle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z0205H200
Z0205H225
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Cutting Performance
(φ mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

54.18 €

Disponible 5 jours 2003.82.3Hard Wire: 2.78310Cuts wire with 60% of the force required of standard combination pliers. The blade is induction hardened to HRC64 and can be used for cutting piano wire. Serrated claws.

60.92 €

Disponible 5 jours 2254.42.5Hard Wire: 39360Cuts wire with 60% of the force required of standard combination pliers. The blade is induction hardened to HRC64 and can be used for cutting piano wire. Serrated claws.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Material C60 Special Tool Steel
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique