• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à bec effilé, avec bord coupant (pince radio professionnelle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z0505S160
Z0505S200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Cutting Performance
(φ mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

44.06 €

5 jours 1602.5Hard Wire: 1.66 1/2145This is a straight type with serrated clamps. The wire cutting blades are induction hardened to approximately HRC60. Intended for use by mechanics and electricians.

54.60 €

Disponible 5 jours 2002.8Hard Wire: 1.88190This is a straight type with serrated clamps. The wire cutting blades are induction hardened to approximately HRC60. Intended for use by mechanics and electricians.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Material Special tool steel
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique