Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince coupante devant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z3101C220
Z3101C250
Z3101C280
Z3101C300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

31.67 €

6 jours 2203.28 3/4345Classic style. Cutting edge is induction hardened. Used for assembling and cutting wires.

34.45 €

6 jours 2503.510445Classic style. Cutting edge is induction hardened. Used for assembling and cutting wires.

37.43 €

Disponible 6 jours 2803.511455Classic style. Cutting edge is induction hardened. Used for assembling and cutting wires.

44.18 €

6 jours 3003.512480Classic style. Cutting edge is induction hardened. Used for assembling and cutting wires.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Cutting Performance(φ mm) Hard Wire: 1.6
Material Made of Special Tool Steel Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique