Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince coupante d'électricien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z1201S140
Z1201S160
Z1201S180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Cutting Performance
(φ mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

34.90 €

6 jours 1402.5Hard Wire: 1.85 1/2150Head shape is a semi-circular Sweden style head. Joint is a structure designed to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC60 or so for a long life. For soft wire through to hard wire.

35.10 €

6 jours 1602.8Hard Wire: 26 1/2190Head shape is a semi-circular Sweden style head. Joint is a structure designed to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC60 or so for a long life. For soft wire through to hard wire.

38.51 €

Disponible 6 jours 1803Hard Wire: 2.57240Head shape is a semi-circular Sweden style head. Joint is a structure designed to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC60 or so for a long life. For soft wire through to hard wire.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4
Material Made of Special Tool Steel Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique