Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince coupante grande résistance (usage intensif)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z1601H160
Z1601H180
Z1601H200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Cutting Performance
(φ mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

43.72 €

Disponible 9 jours 1603.52Hard Wire: 2.56 1/2190Head shape is semi-circular. Joints are welded lap joints to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC64 or so for a long life. Can cut anything from soft wire through to piano wire.

47.70 €

6 jours 1803.82.3Hard Wire: 2.77225Head shape is semi-circular. Joints are welded lap joints to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC64 or so for a long life. Can cut anything from soft wire through to piano wire.

52.11 €

Disponible 6 jours 2004.22.5Hard Wire: 38250Head shape is semi-circular. Joints are welded lap joints to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC64 or so for a long life. Can cut anything from soft wire through to piano wire.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Material C60 Special Tool Steel
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique