Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince à circlips pour anneaux intérieurs (pointes à 90°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z3301BA8-13
Z3301BA12-25
Z3301BA19-60
Z3301BA40-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

30.95 €

6 jours 1398-13595The tip has been precisely forged into a cylindrical shape. A tool to insert snap rings inside of holes and to take them out.

30.95 €

6 jours 14012-25595The tip has been precisely forged into a cylindrical shape. A tool to insert snap rings inside of holes and to take them out.

31.84 €

Disponible 4 jours 18019-607155The tip has been precisely forged into a cylindrical shape. A tool to insert snap rings inside of holes and to take them out.

35.34 €

6 jours 22540-1009245The tip has been precisely forged into a cylindrical shape. A tool to insert snap rings inside of holes and to take them out.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue With/without tip claw replacement function N/A
Tip Shape 90° Angle Material Chrome Vanadium Tool Steel Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique