Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince à circlips pour anneaux extérieurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z3401S3-10
Z3401S10-25
Z3401S19-60
Z3401S40-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

32.11 €

6 jours 1393-10590The tip has a straight shape and has been precisely forged into a cylindrical shape. A tool for the attachment and removal of snap rings to axles.

30.49 €

6 jours 14010-25590The tip has a straight shape and has been precisely forged into a cylindrical shape. A tool for the attachment and removal of snap rings to axles.

33.02 €

6 jours 18019-607155The tip has a straight shape and has been precisely forged into a cylindrical shape. A tool for the attachment and removal of snap rings to axles.

36.08 €

6 jours 22540-1009260The tip has a straight shape and has been precisely forged into a cylindrical shape. A tool for the attachment and removal of snap rings to axles.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue With/without tip claw replacement function N/A
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique