Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince à circlips « Magic Tip » pour anneaux intérieurs (pointes à 90°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z33501J01

Référence pièce
Z33501J01
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Features Caution

40.50 €

Jour même

Stock

95With highly elastic high-precision magic tip that uses top class ball bearing steel. The magic tip's special anti-rust surface processing prevents the snap ring from flying away. Heat treated for excellent durability, and with outstanding operability due to its slim shape. Used to place/remove snap rings to and from internal diameters.Does not have a latch function.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 140
With/without tip claw replacement function N/A Compatible Ring Size(mm) 8-13 Tip Shape Tip angle 90°
Overall Length(Inch) 5 Material Chrome Vanadium Tool Steel, Temper Treatment Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince à circlips « Magic Tip » pour anneaux intérieurs (pointes à 90°), le numéro d'article est le suivant: Z33501J01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z33501J01.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique