• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Outil à œillets, poignée en aluminium, aiguille en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SGN-5

Référence pièce
SGN-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function Function 2 Specifications Specification 2 Specification 3 Material Material 2 Notes Notes 2 Notes 3

14.71 €

3 jours Drilling, Scribing, and Wet Area WorkThe needle is rust-resistant stainless steel.The aluminum handle makes it light and sturdy.Needle TypeNeedle Length: Approx. 40 mmNeedle Thickness: Diameter: Approx. 2.55 mmNeedle: Stainless steelHandle: AluminumDo not use for applications other than indication. Since the needle tip is sharp, handle it with caution. Do not place the product where children can reach.Do not use on live electrical equipment. Do not use the product as a lever. It may cause distortion or damage.Do not use on hard objects such as metal, and on glass, and plastics etc which are easy to break. Wear protective glasses/gloves while working.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 45 Height(mm) 170 Depth(mm) 10
Weight(g) 20

Vous vous trouvez sur la page de Outil à œillets, poignée en aluminium, aiguille en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SGN-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGN-5.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    MOKUBA

    Prix standard 6.76 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 7.37 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Racleur
    Racleur

    PB SWISS TOOLS

    Prix standard 39.38 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Fissure
    Fissure

    MOKUBA

    Prix standard 8.23 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau
    Ciseau

    MOKUBA

    Prix standard 22.57 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau
    Ciseau

    MOKUBA

    Prix standard 21.17 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Hagasu carbure
    Hagasu carbure

    MOKUBA

    Prix standard 28.89 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Mini-racleur
    Mini-racleur

    MOKUBA

    Prix standard 14.46 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Tige à racler
    Tige à racler

    TOMBO INDUSTRY

    Prix standard 20.11 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau Eboshi
    Ciseau Eboshi

    MOKUBA

    Prix standard 10.23 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    MOKUBA

    Prix standard 15.54 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

Assistance technique