Pince à riveter HR-11/HR-21

Pince à riveter HR-11/HR-21
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Ne peut pas être utilisé avec des rivets en acier inoxydable de 4,8 mm.
  • Lubrifiez de temps en temps la partie articulée du manche. Veuillez porter des lunettes de protection lorsque vous travaillez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HR-21

Référence pièce
HR-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.93 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Riveteuse Compatible Rivet Size 4 / 2.4 / 3.2 / 4.8 Overall Length(mm) 267
Weight(g) 560 Specification 1 Accessory: nose piece (2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm) Specification 2 Accessories: long nose piece / wrench for swapping nose pieces
Function 1 Easy-gripping, and force is easy to apply. Product Width(mm) 80 Product Depth(mm) 25
Notes 1 Use a vertical (two-handed) or air-type riveter for 4.8 mm stainless steel.

Vous vous trouvez sur la page de Pince à riveter HR-11/HR-21, le numéro d'article est le suivant: HR-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HR-21.

Assistance technique