• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à dénuder (classique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z5501S160

Référence pièce
Z5501S160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

39.01 €

Disponible 5 jours Since the cutting blade is elaborately formed into a prism shape, it is possible to uniformly remove the outer covering of the cable. Stripping diameter can be easily set with adjustment screw.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 160 Mass(g) 140 Maximum Capacity φ5mm(10mm2

Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder (classique), le numéro d'article est le suivant: Z5501S160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z5501S160.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique