Pince à dénuder (professionnelle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z5505S160

Référence pièce
Z5505S160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

45.99 €

Disponible 5 jours Since the cutting blade is elaborately formed into a prism shape, it is possible to uniformly remove the outer covering of the cable. Stripping diameter can be easily set with adjustment screw.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 160 Mass(g) 325 Maximum Capacity φ5mm(10mm2

Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder (professionnelle), le numéro d'article est le suivant: Z5505S160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z5505S160.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique