Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Canif universel à changement rapide L AL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SC-8N

Référence pièce
SC-8N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1 Notes 2 Notes 3

8.44 €

Disponible 4 jours For cutting work of cardboard, thick paper, carpet, etc.Ideal for craft/DIY work such as cutting of cardboard, thick paper, carpet, etc.Made of Aluminum Die Cast that is Sturdy and Exceptionally Durable.L type blade (18 mm wide) of various companies can be used.This product is an edged tool. Handle with caution.A non-insulated tool. Take care to avoid electric shock.When not in use, please pack blade and store out of the reach of children.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter Main body, Spare Blade Corps principal Width(mm) 50
Height(mm) 165 Depth(mm) 27 Weight(g) 188
Specification 1 Stainless Steel Holder Specification 2 Diecast Aluminum Grip Specification 3 Reliable Japanese Blade
Specification 4 Automatic Lock Type Specifications 5 With 4 Replacement Blades Specifications 6 Compatible Replacement Blades: SK11 Cutter Replacement Blades Large/Commercially Available L Type (18 mm width)
Material 1 Holder: Stainless steel Material 2 Grip: Aluminum Die Casting

Vous vous trouvez sur la page de Canif universel à changement rapide L AL, le numéro d'article est le suivant: SC-8N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC-8N.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique