• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Grattoir (long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4977292152778

Référence pièce
4977292152778
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function Function 2 Notes Notes 2 Notes 3

31.68 €

5 jours Stripping work, equipment relocation, and installation work.Can be used for removing floor and wall boards.Can be used for installing and moving machines, or as a lever.Do not use for unintended applications.Do not use the main body if it is damaged.When working, please use after fully inserting to the end of the hook.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade Width(mm) 70 Overall Length(mm) 750 Width(mm) 60
Height(mm) 750 Depth(mm) 35 Weight(g) 696

Vous vous trouvez sur la page de Grattoir (long), le numéro d'article est le suivant: 4977292152778.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4977292152778.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Outil à œillets, poignée en aluminium, aiguille en acier inoxydable
    Outil à œillets, poignée en aluminium, aiguille en acier inoxydable

    SK 11

    Prix standard 14.71 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 7.37 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    MOKUBA

    Prix standard 6.76 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau
    Ciseau

    MOKUBA

    Prix standard 21.17 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Hagasu carbure
    Hagasu carbure

    MOKUBA

    Prix standard 28.89 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Fissure
    Fissure

    MOKUBA

    Prix standard 8.23 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau
    Ciseau

    MOKUBA

    Prix standard 22.57 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Racleur
    Racleur

    PB SWISS TOOLS

    Prix standard 39.38 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Ciseau à bois
    Ciseau à bois

    MOKUBA

    Prix standard 15.30 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

Assistance technique