• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Grattoir W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4977292152921
4977292152938
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Height
(mm)
Depth
(mm)
Weight
(g)
Application Function Function 2 Function 3 Specifications Material Material 2 Notes Notes 2 Notes 3

29.92 €

5 jours 40041080600Auxiliary work for installing and moving of equipment, peeling work.The lever bent to approximately 90 degrees supports peeling, lifting, and scraping.Thin and wide blade design with excellent workability.It can also be used for removal of floor and wall boards, installation and movement of machines and lever work.Finish: Chrome PlateCarbon Steel for Mechanical StructurePipe: hardened steel pipeDo not use for unintended applications.Do not use the main body if it is damaged.Do not hit with a hammer, etc.

31.68 €

5 jours 60065022720Auxiliary work for installing and moving of equipment, peeling work.The lever bent to approximately 90 degrees supports peeling, lifting, and scraping.Thin and wide blade design with excellent workability.It can also be used for removal of floor and wall boards, installation and movement of machines and lever work.Finish: Chrome PlateCarbon Steel for Mechanical StructurePipe: hardened steel pipeDo not use for unintended applications.Do not use the main body if it is damaged.Do not hit with a hammer, etc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade Width(mm) 60 Width(mm) 60

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Outil à œillets, poignée en aluminium, aiguille en acier inoxydable
    Outil à œillets, poignée en aluminium, aiguille en acier inoxydable

    SK 11

    Prix standard 14.71 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 7.37 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    MOKUBA

    Prix standard 6.76 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau
    Ciseau

    MOKUBA

    Prix standard 21.17 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Hagasu carbure
    Hagasu carbure

    MOKUBA

    Prix standard 28.89 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Fissure
    Fissure

    MOKUBA

    Prix standard 8.23 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau
    Ciseau

    MOKUBA

    Prix standard 22.57 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Racleur
    Racleur

    PB SWISS TOOLS

    Prix standard 39.38 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Ciseau à bois
    Ciseau à bois

    MOKUBA

    Prix standard 15.30 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

Assistance technique