• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ciseau à brique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4977292153270
4977292153287
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Width
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Weight
(g)
Application Function Function 2 Specifications Notes Notes 2 Notes 3

13.21 €

3 jours 7590230420Breaking blocks and bricks, cutting bolts, and for spot removal.Can be used as flat chisel and for cutting iron plate.Can also be used as a P tile peeler and scraper.Varnished FinishRefrain from using for unintended applications.Please wear safety glasses, mask and gloves when working. Please check safety in stable surroundings before starting work.Confirm that the blade is free of irregularities such as cracking or chipping.

16.29 €

3 jours 90105260593Breaking blocks and bricks, cutting bolts, and for spot removal.Can be used as flat chisel and for cutting iron plate.Can also be used as a P tile peeler and scraper.Varnished FinishRefrain from using for unintended applications.Please wear safety glasses, mask and gloves when working. Please check safety in stable surroundings before starting work.Confirm that the blade is free of irregularities such as cracking or chipping.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Outil à œillets, poignée en aluminium, aiguille en acier inoxydable
    Outil à œillets, poignée en aluminium, aiguille en acier inoxydable

    SK 11

    Prix standard 14.71 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    MOKUBA

    Prix standard 6.76 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 7.37 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau
    Ciseau

    MOKUBA

    Prix standard 21.17 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Hagasu carbure
    Hagasu carbure

    MOKUBA

    Prix standard 28.89 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau
    Ciseau

    MOKUBA

    Prix standard 22.57 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Fissure
    Fissure

    MOKUBA

    Prix standard 8.23 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Racleur
    Racleur

    PB SWISS TOOLS

    Prix standard 39.38 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Ciseau à bois
    Ciseau à bois

    MOKUBA

    Prix standard 15.30 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Mini-racleur
    Mini-racleur

    MOKUBA

    Prix standard 14.46 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

Assistance technique