• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Ciseau pour rénovation R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4977292153577

Référence pièce
4977292153577
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function Function 2 Material Notes Notes 2 Notes 3

14.17 €

5 jours For mounting aluminum sash/ALC, etc., removing floorboards, wallboard, etc., and chipping off paint.Uses an easy-gripping rubber grip that reduces shocks during impacts.Suitable for tile removal, repair, scraper work, installation of wall material, sash, etc., and peeling of flooring material and P tile.S55CDo not use for applications other than indication. Do not insert objects such as pipes when using the product.Wear protective gear including a helmet, protective glasses, leather gloves, and/or safety shoes depending on details of the operation of use.Ensure safe use by confirming that there is no cracking, bending, or other defects on the main body.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade Width(mm) 40 Width(mm) 40 Height(mm) 220
Depth(mm) 18 Weight(g) 280

Vous vous trouvez sur la page de Ciseau pour rénovation R, le numéro d'article est le suivant: 4977292153577.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4977292153577.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique