• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ciseau spécial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4977292156066
4977292156073
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Width
(mm)
Height
(mm)
Weight
(g)
Application Function Function 2 Function 3 Function 4 Material Material 2 Notes Notes 2

12.63 €

3 jours 19175106Peeling and chipping work and paint scraping and rust removal work.Has an easy to hold grip, fitting the hand perfectly.Rust-resistant stainless steel blades.Lighter than conventional chisels, with less vibration to the hands, and very easy to use.Ideal for tile repair and removal, and for block and brick splitting work.Blade part: SUS420J2Grip Part: Nylon 6 ResinDo not use for unintended applications.When using, used protective equipment to suit the work.

12.73 €

3 jours 60140120Peeling and chipping work and paint scraping and rust removal work.Has an easy to hold grip, fitting the hand perfectly.Rust-resistant stainless steel blades.Lighter than conventional chisels, with less vibration to the hands, and very easy to use.Ideal for tile repair and removal, and for block and brick splitting work.Blade part: SUS420J2Grip Part: Nylon 6 ResinDo not use for unintended applications.When using, used protective equipment to suit the work.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 25 Depth(mm) 25

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Outil à œillets, poignée en aluminium, aiguille en acier inoxydable
    Outil à œillets, poignée en aluminium, aiguille en acier inoxydable

    SK 11

    Prix standard 14.71 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 7.37 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau plat
    Ciseau plat

    MOKUBA

    Prix standard 6.76 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau
    Ciseau

    MOKUBA

    Prix standard 21.17 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Hagasu carbure
    Hagasu carbure

    MOKUBA

    Prix standard 28.89 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Fissure
    Fissure

    MOKUBA

    Prix standard 8.23 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Ciseau
    Ciseau

    MOKUBA

    Prix standard 22.57 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Racleur
    Racleur

    PB SWISS TOOLS

    Prix standard 39.38 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Ciseau à bois
    Ciseau à bois

    MOKUBA

    Prix standard 15.30 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

Assistance technique