• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille W, traversante, pivotante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSW-1924F-6PN

Référence pièce
BSW-1924F-6PN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Compatible Model Material Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

38.27 €

3 jours Hinge plate bolt, hole down tightening.The high output impact driver allows for hand-held bits of 55 mm or greater to be attached when the shaft is folded in this replaceable shaft item.Has a hollow slide socket on the opposite side mainly for 19 mm bolts, nuts, which can be tightened or dismantled just by touching it.+2 / SQ3 x 65 mm double-ended bits provided, the product can be mounted on hold down brace plates and diagonal brace plates.Swing and fixed is switchable easily.Compatible with 18 V ImpactMain Body: Steel.Do not dismantle or restructure as that can be dangerous.Do not place in locations exposed to high temperatures or next to flames or fire.Please use it safely after checking mounting way and supported tools.3214832245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Adapter Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA
Whether there is a double-end function NA Shaft Diameter 6.35 mm hexagonal shaft Set Contents Accessories Bit Blade Tip : +2/SQ3
Socket (Hexagonal) Size(mm) 19、24

Vous vous trouvez sur la page de Douille W, traversante, pivotante, le numéro d'article est le suivant: BSW-1924F-6PN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSW-1924F-6PN.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique