Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBH-B |
SBH-G |
SBH-GL |
SBH-P |
SBH-R |
SBH-SV |
SBH-Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Collar | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | Blue | For the fall prevention of tip tools, keys, etc. | |
7.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | Green | For the fall prevention of tip tools, keys, etc. | |
6.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | Gold | For the fall and loss prevention of tip tools, keys, etc. | |
14.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | Purple | For the fall prevention of tip tools, keys, etc. | |
7.45 € | 1 | 7 jours | Red | For the fall prevention of tip tools, keys, etc. | ||
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | Silver | For the fall and loss prevention of tip tools, keys, etc. | |
7.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | Yellow | For the fall prevention of tip tools, keys, etc. |
Loading...
Tip Type | Other | Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Whether there is a double-end function | N/A | Specifications | Bit compatible with 6.35 mm shaft | Function 1 | All steel made, for security. |
Function 2 | The slide-type attaching/detaching makes replacement easy. | Material | Main Body: Steel. | Notes 1 | Pay careful attention to safety when using. |
Notes 2 | Confirm that the bit holder is precisely attached and will not fall off before use. |
Configurer
Propriétés de base
Collar
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles