Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SBH-SET
Tip Type | Other | Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Whether there is a double-end function | N/A | Specifications | Bit holder: 6.35 mm shaft compatible/Key Adapter: 6.35 mm shaft type | Application | Bit, Socket, and Other Portable Items. |
Function 1 | The carabiner is lockable. | Function 2 | Bit holder and key holder are included as a set. | Material | Carabiner: Aluminum. |
Notes 1 | Press the sleeve of the holder and detach it. | Notes 2 | Carabiner color cannot be specified. | Notes 3 | After installing securely, confirm that it is fixed properly and then use it. |
Product Width(mm) | 40 | Product Height(mm) | 120 | Product Depth(mm) | 10 |
Product Weight(g) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Kit porte-embouts portable, pas de couleur spécifiée, le numéro d'article est le suivant: SBH-SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBH-SET.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles