• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout standard / tête plate (1/4 po)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7010W45
7010W55
7010W65
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)

5.05 €

5 jours 4.50.6

5.05 €

5 jours 5.50.8

5.05 €

5 jours 6.51.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Flathead (-) Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 25
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique