• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout standard / Phillips (1/4 po)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7011Z0
7011Z1
7011Z2
7011Z3
7011Z4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Features

4.62 €

5 jours 25No.0DIN3128, C6.3 (1/4 inch)

4.20 €

Disponible 5 jours 25No.1DIN3128, C6.3 (1/4 inch)

4.21 €

Disponible 5 jours 25No.2DIN3128, C6.3 (1/4 inch)

4.21 €

5 jours 25No.3DIN3128, C6.3 (1/4 inch)

9.49 €

5 jours 32No.4DIN3128, C6.3 (1/4 inch)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique