• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Torsion, embout Phillips (1/4 po)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7011ZOT1
7011ZOT2
7011ZOT3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip size / Phillips (+) Features

4.79 €

5 jours No.1DIN3126 ISO 1173、C6.3

4.79 €

5 jours No.2DIN3126 ISO 1173、C6.3

5.88 €

3 jours No.3DIN3126 ISO 1173、C6.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 25
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique