• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Torsion, embouts Phillips et présentoir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7944-145

Référence pièce
7944-145
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content

37.39 €

Disponible 7 jours #1 x 2, #2 x 6, #3 x 2, 7113S4 x 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Set Product
Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Bit Quantity 10 Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function NA Standard Opposite side dimensions: 1/4 inch

Vous vous trouvez sur la page de Torsion, embouts Phillips et présentoir, le numéro d'article est le suivant: 7944-145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7944-145.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique