• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé hexagonale, à tête sphérique, anneau Magic Ring (1/4 po)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7017R3
7017R4
7017R5
7017R6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip two-sided width size (mm) Weight
(g)
Features

15.64 €

3 jours 36.8Can be used at a tilt angle of 30°. A spinner (1/4 inch / 1/4 inch) and adapter can be attached to be used as a hex ball point driver

15.64 €

3 jours 47Can be used at a tilt angle of 30°. A spinner (1/4 inch / 1/4 inch) and adapter can be attached to be used as a hex ball point driver

15.64 €

3 jours 58.5Can be used at a tilt angle of 30°. A spinner (1/4 inch / 1/4 inch) and adapter can be attached to be used as a hex ball point driver

15.64 €

3 jours 69.8Can be used at a tilt angle of 30°. A spinner (1/4 inch / 1/4 inch) and adapter can be attached to be used as a hex ball point driver

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Ball Point Type Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 38
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique