Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4977292151368 |
4977292151382 |
4977292151399 |
4977292151405 |
4977292151429 |
4977292151436 |
4977292151443 |
4977292151450 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Mass (g) | Product Width (mm) | Product Height (mm) | Product Depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 300 | 320 | 80 | 300 | 20 | |
18.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 360 | 380 | 80 | 360 | 20 | |
21.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 390 | 600 | 90 | 390 | 25 | |
22.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 450 | 680 | 90 | 450 | 25 | |
36.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 540 | 1220 | 109 | 540 | 27 | |
40.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | 1340 | 100 | 600 | 27 | |
50.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 750 | 1680 | 110 | 750 | 28 | |
79.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 900 | 2380 | 125 | 900 | 30 |
Loading...
Product Type | Barre | Finishing | Bake Coated (Blue) | Material 1 | Carbon Steel for Mechanical Structure |
---|---|---|---|---|---|
Application | For nail removal and dismantling work. | Function 1 | Being tempered overall, it is optimal for nail pulling and dismantling work. | Function 2 | Irregular shape and special shape allow long-running operations familiar to the hand, while resisting fatigue. |
Function 3 | One side is a nail puller and the other is a spatula, making it convenient for disassembling, etc. | Notes 1 | Please use after securing work space and confirming safety of surroundings. | Notes 2 | When using, used protective equipment to suit the work. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Mass(g)
Product Width(mm)
Product Height(mm)
Product Depth(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles