Barres intérieurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4977292152075
4977292152082
4977292152099
4977292152112
4977292152129
4977292152136
4977292152785
4977292152792
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Specification 1

16.71 €

1 Disponible 9 jours 16080431608-

18.04 €

1 Disponible 7 jours 1801275018219-

18.97 €

1 Disponible 9 jours 2101715521219-

22.28 €

1 Disponible 9 jours 2502806024516-

24.18 €

1 Disponible 9 jours 2803607027520-

25.51 €

1 Disponible 7 jours 3004207530020-

29.27 €

1 Disponible 9 jours 3334607232815Thin Type That Does Not Mark Material

32.71 €

1 Disponible 9 jours 3606008036015Thin Type That Does Not Mark Material

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Barre Material 1 Carbon tool steel Application Nail removal, centering and interior work.
Function 1 Can also be used as a hammer. Function 2 Since the tail part is thin, nails can be easily picked up and the product is also useful for peeling. Function 3 The back of the tail part is flat and does not damage plate material.
Notes 1 Do not use for unintended applications. Notes 2 Wear protective gear including a helmet, protective glasses, leather gloves, and/or safety shoes depending on details of the operation of use.

Assistance technique