Extracteur de pignon (3 griffes)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GPT-100
GPT-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Outer diameter of the object to be drawn out
(mm)
Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

58.90 €

1 Disponible 7 jours Up to 100 diameter9050Minimum 50 / Maximum 1001351551351020

102.15 €

1 Disponible 7 jours Up to 150 in diameter14075Minimum 60 / Maximum 1501902401902480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de pignon Main Body, Related Products Corps principal Specifications 3 pc Claw
Claw Material Chrome Vanadium Steel Thread Part Material Carbon tool steel Application Pulling out the gear and pulley from the shaft of a machine.
Notes 1 Check that the capacity corresponds to the target before use. Notes 2 Do not use with uneven load. Notes 3 Make sure to periodically apply lubricant to the thread portion.

Assistance technique