Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Ensemble douilles isolées 3/8 po et cliquet, 10 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7207NK1001

Référence pièce
7207NK1001
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Manufacturing standard Design

479.80 €

Disponible 6 jours Manufactured in accordance with EN/IEC60900: 2004.Drive pin side includes strong lock construction. Normal rotation and reverse rotation can be switched.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Insertion Angle(Inch) 3/8 Width across flat dimension(mm) 19 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17
Applicable Standards IEC60900 / European Standards EN60900 Material Chrome Vanadium Steel Set Content 3/8 inch insulating reversible ratchet 190 mm/3/8 inch insulating extension bar 125 mm/socket: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble douilles isolées 3/8 po et cliquet, 10 pièces, le numéro d'article est le suivant: 7207NK1001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7207NK1001.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique