Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Poignée dynamométrique isolée (VDE)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2872VDE1.0-5.0

Référence pièce
2872VDE1.0-5.0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Handle Portion: Length Manufacturing standard Accuracy

257.69 €

Disponible 6 jours Using the accessory torque setter, the torque value can be set freely within the applicable range. One 2879VDEBH, as in the above photo (an Insulation Slim Vario tool bit holder), is attached to the torque driver handle used for WIHA insulation. The handle part has been designed with many components to make it easy to grip. It insulates up to 1,000 VAC. The handle size will vary according to the torque range set. It makes a click when the set torque has been attained, and the handle is then idle.138EN ISO6789/BS EN26789/ASME B107.14M±6%

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Applicable Standards IEC60900 / European Standards EN60900 Shaft Diameter(mm) 3.8
Torque Value(Nm) 1.0-5.0

Vous vous trouvez sur la page de Poignée dynamométrique isolée (VDE), le numéro d'article est le suivant: 2872VDE1.0-5.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2872VDE1.0-5.0.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique