Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tourne-écrou hexagonal isolé, poignée en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
336NV1023
336NV1323
336NV1723
336NV8020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Grip diameter
(φ mm)
Features Handle Portion: Width

49.50 €

Disponible 6 jours 230262100Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched, Nickel Plated Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. It is manufactured in compliance with EN/IEC60900: 2004. With GS mark. Isolates up to 1,000 VAC.32

53.86 €

Disponible 6 jours 230262100Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched, Nickel Plated Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. It is manufactured in compliance with EN/IEC60900: 2004. With GS mark. Isolates up to 1,000 VAC.32

58.64 €

6 jours 230268120Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched, Nickel Plated Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. It is manufactured in compliance with EN/IEC60900: 2004. With GS mark. Isolates up to 1,000 VAC.38

45.59 €

6 jours 200232100Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched, Nickel Plated Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. It is manufactured in compliance with EN/IEC60900: 2004. With GS mark. Isolates up to 1,000 VAC.32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Applicable Standards IEC60900 / European Standards EN60900 Tip standards 2 Hexagon

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique