Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pince universelle isolée (pince isolée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z0106VS160
Z0106VS180
Z0106VS200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Cutting Capacity Medium Wire
(φ mm)
Cutting Capacity Hard Wire
(φ mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Features 1 Features 2 Material

44.27 €

Disponible 4 jours 3.02.0160210General pliers that can be used for gripping items as well as cutting soft and hard wires and cables. Jaw section is serrated. Blades are high frequency wave hardened to HRC 60.In accordance with IEC DIN EN60900, inspected Professional Pliers are insulated up to 1,000 VAC (1,500 VDC).Special tool steel

47.33 €

Disponible 6 jours 3.32.2180265General pliers that can be used for gripping items as well as cutting soft and hard wires and cables. Jaw section is serrated. Blades are high frequency wave hardened to HRC 60.In accordance with IEC DIN EN60900, inspected Professional Pliers are insulated up to 1,000 VAC (1,500 VDC).Special tool steel

54.82 €

Disponible Jour même

Stock

3.62.5200325General pliers that can be used for gripping items as well as cutting soft and hard wires and cables. Jaw section is serrated. Blades are high frequency wave hardened to HRC 60.In accordance with IEC DIN EN60900, inspected Professional Pliers are insulated up to 1,000 VAC (1,500 VDC).Special tool steel

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique