Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pince à dénuder isolée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z5506VS160

Référence pièce
Z5506VS160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)

55.33 €

Disponible 7 jours Since the cutting blade is elaborately formed into a prism shape, it is possible to uniformly remove the outer covering of the cable. Stripping diameter can be easily set with adjustment screw. According to IEC DIN EN 60900, the inspected professional pliers is insulated up to 1,000 V AC (1,500 V DC).125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 160 Maximum Capacity φ5mm(10mm2

Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder isolée, le numéro d'article est le suivant: Z5506VS160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z5506VS160.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique