• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Wooden Handle Folding Saw EX Stainless Steel for Cutting Bamboo Grass

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EXB210S-T

Référence pièce
EXB210S-T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Function 1 Function 2 Notes 1 Notes 2 Notes 3

8.32 €

6 jours 33Rust-resistant stainless steel blades.Very sharp, improved vertical, horizontal and inclined cutting.Please secure sufficient work space and confirm safety of surroundings. Bladed, so please treat with care.When replacing the blade, wear protective gloves and look for potential warning signs before continuing for extra safety.Please be careful not to pinch your finger when folding.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Saws Blade Length(mm) 200~229 Other Option
Blade length(mm) 210 Compatible Model Wooden Handle Folding Saw EX (for Woodwork: 210 mm (EX210-M), for Mincing Bamboo: 210 mm (EX210-T)) / Wooden Handle Folding Saw EX (for Pruning: 210 mm (EX210-SE)), Double-Bladed Saw 210 mm (EX210-RY) / Wooden Handle Folding Saw EX Stainless Steel (for Woodwork: 210 mm (EX210S-M), for Mincing Bamboo: 210 mm (EX210S-T)) Product category Replacement Blade
Application Cutting of bamboo, etc. Product Width(mm) 36 Product Height(mm) 247
Product Depth(mm) 0.7

Vous vous trouvez sur la page de Wooden Handle Folding Saw EX Stainless Steel for Cutting Bamboo Grass, le numéro d'article est le suivant: EXB210S-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EXB210S-T.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique