Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.83 € | 1 | 8 jours | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | ||
303.52 € | 1 | 8 jours | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | ||
281.37 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.4 | ||
285.05 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.4 | ||
273.97 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.4 | ||
277.67 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.4 | ||
266.58 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.01 | 0.28 | 0.6 | ||
270.28 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.01 | 0.28 | 0.6 | ||
251.80 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.6 | ||
255.50 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.6 | ||
214.87 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.01 | 0.37 | 0.6 | ||
218.56 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.01 | 0.37 | 0.6 | ||
200.09 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.02 | 0.37 | 0.6 | ||
203.78 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.02 | 0.37 | 0.6 | ||
192.70 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 0.46 | 0.6 | ||
196.40 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.01 | 0.46 | 0.6 | ||
185.31 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.02 | 0.46 | 0.6 | ||
177.93 € | 1 | 8 jours | 1 | 3 | 1 | 0.01 | 0.95 | 1 | ||
185.31 € | 1 | 8 jours | 1 | 6 | 1 | 0.01 | 0.95 | 1 | ||
177.93 € | 1 | 8 jours | 1 | 3 | 1 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
185.31 € | 1 | 8 jours | 1 | 6 | 1 | 0.02 | 0.95 | 1 |
Loading...
Overall length (L)(mm) | 50 | Handle diameter (d)(mm) | 4 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline |
---|---|---|---|---|---|
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Number of flutes | 1 straight blade |
Rounded Corner Allowable Difference | +0.005~-0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles