Fraise à rayon d'angle CBN, 2 cannelures BSR-2

Fraise à rayon d'angle CBN, 2 cannelures BSR-2
  • Remise sur volume
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. Capable of high-precision, high-grade and long-life machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSR-20501001
BSR-20501002
BSR-20601201
BSR-20601202
BSR-20701401
BSR-20701402
BSR-20801601
BSR-20801602
BSR-20901801
BSR-20901802
BSR-21002001
BSR-21002002
BSR-21002003
BSR-21503001
BSR-21503002
BSR-21503003
BSR-22004001
BSR-22004002
BSR-22004003
BSR-22004004
BSR-22004005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Effective length (ℓ1)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Handle diameter (d)
(mm)
Corner R
(mm)
CBN Layer

148.38 €

1 8 jours 0.510.54030.10.6

168.32 €

1 8 jours 0.510.54030.20.6

168.32 €

1 8 jours 0.61.20.64030.10.6

168.32 €

1 8 jours 0.61.20.64030.20.6

168.32 €

1 8 jours 0.71.40.74030.11

168.32 €

1 8 jours 0.71.40.74030.21

168.32 €

1 8 jours 0.81.60.84030.11

168.32 €

1 8 jours 0.81.60.84030.21

168.32 €

1 8 jours 0.91.80.94030.11

168.32 €

1 8 jours 0.91.80.94030.21

133.61 €

1 Disponible 8 jours 1215040.11

155.76 €

1 8 jours 1215040.21

155.76 €

1 8 jours 1215040.31

155.76 €

1 8 jours 1.531.55040.12

176.45 €

1 8 jours 1.531.55040.22

176.45 €

1 8 jours 1.531.55040.32

194.92 €

1 8 jours 241.55040.12

164.63 €

1 8 jours 241.55040.22

194.92 €

1 8 jours 241.55040.32

194.92 €

1 8 jours 241.55040.42

194.92 €

1 8 jours 241.55040.52

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline Blade diameter tolerance 0~-0.02 Handle diameter tolerance 0~-0.006
Number of flutes 2 straight blades Rounded Corner Allowable Difference +0.02~-0.02

Assistance technique