Fraise à rayon d'angle CBN, 2 cannelures SBRE-2

Fraise à rayon d'angle CBN, 2 cannelures SBRE-2
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. The cutting depth can be increased.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBRE-203005
SBRE-204005
SBRE-205010
SBRE-210010
SBRE-210020
SBRE-215010
SBRE-215020
SBRE-220020
SBRE-220030
SBRE-230020
SBRE-230030
SBRE-230050
SBRE-240003
SBRE-240010
SBRE-240020
SBRE-240030
SBRE-240050
SBRE-250003
SBRE-250010
SBRE-250020
SBRE-250030
SBRE-250050
SBRE-260003
SBRE-260010
SBRE-260020
SBRE-260030
SBRE-260050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Corner R
(mm)
Neck diameter
(mm)
CBN Layer

194.18 €

1 8 jours 0.30.3500.90.050.260.6

183.83 €

1 8 jours 0.40.4501.20.050.360.6

180.15 €

1 8 jours 0.50.5501.50.10.460.6

173.49 €

1 8 jours 115030.10.951

173.49 €

1 8 jours 115030.20.951

189.01 €

1 8 jours 1.51.5504.50.11.452

189.01 €

1 8 jours 1.51.5504.50.21.452

200.09 €

1 8 jours 21.55060.21.952

200.09 €

1 8 jours 21.55060.31.952

265.10 €

1 8 jours 325090.22.952

265.10 €

1 8 jours 325090.32.952

265.10 €

1 8 jours 325090.52.952

327.91 €

1 8 jours 4250120.033.952

327.91 €

1 8 jours 4250120.13.952

327.91 €

1 8 jours 4250120.23.952

327.91 €

1 8 jours 4250120.33.952

327.91 €

1 8 jours 4250120.53.952

344.16 €

1 8 jours 5260150.034.952

344.16 €

1 8 jours 5260150.14.952

344.16 €

1 8 jours 5260150.24.952

344.16 €

1 8 jours 5260150.34.952

344.16 €

1 8 jours 5260150.54.952

392.92 €

1 8 jours 6260200.035.952

392.92 €

1 8 jours 6260200.15.952

392.92 €

1 8 jours 6260200.25.952

392.92 €

1 8 jours 6260200.35.952

392.92 €

1 8 jours 6260200.55.952

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 Number of flutes(sheet) 2 Type Rayon
Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.003
Rounded Corner Allowable Difference +0.005~-0.005 Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline Torsion Angle details 30°

Assistance technique