Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.59 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.3 | 50 | 0.9 | 0.03 | 0.26 | 0.6 | ||
160.87 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.3 | 50 | 1.8 | 0.03 | 0.26 | 0.6 | ||
156.59 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.3 | 50 | 0.9 | 0.05 | 0.26 | 0.6 | ||
160.87 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.3 | 50 | 1.8 | 0.05 | 0.26 | 0.6 | ||
148.02 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | 50 | 1.2 | 0.03 | 0.36 | 0.6 | ||
152.30 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | 50 | 2.4 | 0.03 | 0.36 | 0.6 | ||
148.02 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | 50 | 1.2 | 0.1 | 0.36 | 0.6 | ||
152.30 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | 50 | 2.4 | 0.1 | 0.36 | 0.6 | ||
144.97 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.03 | 0.46 | 0.6 | ||
149.25 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.5 | 50 | 3 | 0.03 | 0.46 | 0.6 | ||
144.97 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.1 | 0.46 | 0.6 | ||
149.25 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.5 | 50 | 3 | 0.1 | 0.46 | 0.6 | ||
137.62 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 3 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
143.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
143.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 5 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
143.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 6 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
158.43 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 8 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 10 | 0.03 | 0.95 | 1 | ||
137.62 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 3 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
143.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
143.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 5 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
143.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 6 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
158.43 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 8 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 10 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
137.62 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 3 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
143.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 4 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
143.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 5 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
143.74 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 6 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
158.43 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 8 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 50 | 10 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
149.25 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 | 0.03 | 1.45 | 2 | ||
156.59 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 50 | 9 | 0.03 | 1.45 | 2 | ||
149.25 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
156.59 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 50 | 9 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
149.25 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 | 0.2 | 1.45 | 2 | ||
156.59 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 50 | 9 | 0.2 | 1.45 | 2 | ||
156.59 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 0.03 | 1.95 | 2 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.5 | 50 | 12 | 0.03 | 1.95 | 2 | ||
156.59 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 0.1 | 1.95 | 2 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.5 | 50 | 12 | 0.1 | 1.95 | 2 | ||
156.59 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 0.2 | 1.95 | 2 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.5 | 50 | 12 | 0.2 | 1.95 | 2 | ||
156.59 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 0.3 | 1.95 | 2 | ||
165.78 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.5 | 50 | 12 | 0.3 | 1.95 | 2 | ||
211.68 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.03 | 2.95 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 50 | 18 | 0.03 | 2.95 | 2 | ||
211.68 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.1 | 2.95 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 50 | 18 | 0.1 | 2.95 | 2 | ||
211.68 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.2 | 2.95 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 50 | 18 | 0.2 | 2.95 | 2 | ||
211.68 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.3 | 2.95 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 50 | 18 | 0.3 | 2.95 | 2 | ||
211.68 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.5 | 2.95 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 60 | 18 | 0.5 | 2.95 | 2 |
Loading...
work material | Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 |
Rounded Corner Allowable Difference | +0.005~-0.005 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Torsion Angle details | 30° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles