Fraise hémisphérique CBN pour nervure 2 cannelures BRB-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRB-2020020
BRB-2020040
BRB-2025020
BRB-2025040
BRB-2030020
BRB-2030040
BRB-2040040
BRB-2040060
BRB-2050040
BRB-2050060
BRB-2050080
BRB-2050100
BRB-2060050
BRB-2060080
BRB-2070050
BRB-2070080
BRB-2080050
BRB-2080080
BRB-2090050
BRB-2090080
BRB-2100060
BRB-2100080
BRB-2100100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R
(mm)
Blade diameter (D)
(mm)
Effective length (ℓ1)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Handle diameter (d)
(mm)
CBN Layer

203.78 €

1 8 jours 0.20.420.54030.6

229.65 €

1 8 jours 0.20.440.54030.6

203.78 €

1 8 jours 0.250.520.54030.6

229.65 €

1 8 jours 0.250.540.54030.6

203.78 €

1 8 jours 0.30.620.64030.6

229.65 €

1 8 jours 0.30.640.64030.6

203.78 €

1 8 jours 0.40.840.84031

229.65 €

1 8 jours 0.40.860.84031

155.76 €

1 8 jours 0.51415041

169.80 €

1 8 jours 0.51615041

185.31 €

1 8 jours 0.51815041

194.18 €

1 8 jours 0.511015041

225.95 €

1 8 jours 0.61.251.25042

265.10 €

1 8 jours 0.61.281.25042

225.95 €

1 8 jours 0.71.451.25042

265.10 €

1 8 jours 0.71.481.25042

225.95 €

1 8 jours 0.81.651.25042

265.10 €

1 8 jours 0.81.681.25042

225.95 €

1 8 jours 0.91.851.55042

265.10 €

1 8 jours 0.91.881.55042

176.45 €

1 8 jours 1261.55042

185.31 €

1 8 jours 1281.55042

196.40 €

1 8 jours 12101.55042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline Blade diameter tolerance 0~-0.02 Handle diameter tolerance 0~-0.006
Number of flutes 2 straight blades R Tolerance +0.01~-0.01

Assistance technique