Fraise à rayon d'angle CBN, 3 cannelures SBRE-3 (Numéros de référence)

Fraise à rayon d'angle CBN, 3 cannelures SBRE-3
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. Capable of high-efficiency machining at a high feed rate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBRE-330002090
SBRE-330002180
SBRE-330010090
SBRE-330010180
SBRE-330020090
SBRE-330020180
SBRE-330050090
SBRE-330050180
SBRE-340005200
SBRE-340010200
SBRE-340020200
SBRE-340050200
SBRE-350005240
SBRE-350010240
SBRE-350020240
SBRE-350050240
SBRE-360005300
SBRE-360010300
SBRE-360020300
SBRE-360050300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Corner R
(mm)
Neck diameter
(mm)

299.83 €

1 8 jours 31.55090.022.95

310.92 €

1 8 jours 31.550180.022.95

299.83 €

1 8 jours 31.55090.12.95

310.92 €

1 8 jours 31.550180.12.95

299.83 €

1 8 jours 31.55090.22.95

310.92 €

1 8 jours 31.550180.22.95

299.83 €

1 8 jours 31.55090.52.95

310.92 €

1 8 jours 31.550180.52.95

385.53 €

1 8 jours 4260200.053.95

385.53 €

1 8 jours 4260200.13.95

385.53 €

1 8 jours 4260200.23.95

385.53 €

1 8 jours 4260200.53.95

404.74 €

1 8 jours 5270240.054.95

404.74 €

1 8 jours 5270240.14.95

404.74 €

1 8 jours 5270240.24.95

404.74 €

1 8 jours 5270240.54.95

461.63 €

1 8 jours 6270300.055.95

461.63 €

1 8 jours 6270300.15.95

461.63 €

1 8 jours 6270300.25.95

461.63 €

1 8 jours 6270300.55.95

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 Number of flutes(sheet) 3 Type Rayon à avance élevée
Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) CBN Layer 2 Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance 0~-0.003 Rounded Corner Allowable Difference +0.005~-0.005 Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline
Torsion Angle details 30°

Assistance technique